(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NT-05H |
NT-10H |
NT-15H |
NT-20H |
PLH-05 |
PLH-025 |
PLH-10 |
PLH-15 |
PLH-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
วัสดุ หัว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.46 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | NT ไนล่อน (PA) | 275-9349 | 10 | ||
฿ 268.17 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | NT ไนล่อน (PA) | 275-9357 | 20 | ||
฿ 318.87 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | NT ไนล่อน (PA) | 275-9365 | 35 | ||
฿ 383.82 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 46 | NT ไนล่อน (PA) | 275-9373 | 60 | ||
฿ 92.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | ไวนิล คลอไรด์ | 123-5079 | 13 | ||
฿ 94.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | ไวนิล คลอไรด์ | 123-5061 | 7 | ||
฿ 154.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | ไวนิล คลอไรด์ | 123-5087 | 29 | ||
฿ 171.67 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | ไวนิล คลอไรด์ | 123-5095 | 48 | ||
฿ 330.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 46 | ไวนิล คลอไรด์ | 123-5109 | 75 |
หัวค้อนพลาสติก รุ่น (PLH)/NT และ (NT) แบบถอดเปลี่ยนได้
เป็นอะไหล่สำหรับใช้งานร่วมกับด้ามค้อนที่สามารถเปลี่ยนหัวได้ มีวัสดุเลือกมากมายหลายชนิด
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน : 20, 25, 32, 38 และ 46 mm.
· วัสดุ:
หัวค้อน (PLH) - ไวนิลคลอไรด์
หัวค้อน (NT) - NT ไนลอน (PA)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เปลี่ยนเมื่อหัวค้อนเกิดความเสียหาย
รหัสรุ่น |
---|
NT-05H |
NT-10H |
NT-15H |
NT-20H |
PLH-05 |
PLH-025 |
PLH-10 |
PLH-15 |
PLH-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
วัสดุ หัว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.46 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | NT ไนล่อน (PA) | 275-9349 | 10 | ||
฿ 268.17 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | NT ไนล่อน (PA) | 275-9357 | 20 | ||
฿ 318.87 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | NT ไนล่อน (PA) | 275-9365 | 35 | ||
฿ 383.82 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 46 | NT ไนล่อน (PA) | 275-9373 | 60 | ||
฿ 92.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | ไวนิล คลอไรด์ | 123-5079 | 13 | ||
฿ 94.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | ไวนิล คลอไรด์ | 123-5061 | 7 | ||
฿ 154.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | ไวนิล คลอไรด์ | 123-5087 | 29 | ||
฿ 171.67 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | ไวนิล คลอไรด์ | 123-5095 | 48 | ||
฿ 330.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 46 | ไวนิล คลอไรด์ | 123-5109 | 75 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง