(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
OHW-2LT |
OHW-3LT |
OHW-4LT |
OHW-5LT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 811.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 37 | 105 | 280 | 2 ปอนด์ | 4963360121234 | 327-1072 | 1000 | ||
฿ 1,004.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 42 | 118 | 300 | 3 ปอนด์ | 4963360121258 | 327-1081 | 1400 | ||
฿ 1,326.00 |
DOUBLE-HEAD HAMMER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 47 | 130 | 375 | 4 ปอนด์ | 4963360121265 | 449-2005 | 1800 | ||
฿ 1,574.00 |
DOUBLE-HEAD HAMMER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 140 | 375 | 5 ปอนด์ | 4963360121272 | 449-2013 | 2200 |
[คุณสมบัติ]
· มือจับ โพลีโพรพีลีน หล่อขึ้นรูปสองชั้นมี ตัวจับชิ้นงาน จับที่จับง่าย ให้ความรู้สึกเบาและเกาะติดมือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
OHW-2LT |
OHW-3LT |
OHW-4LT |
OHW-5LT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 811.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 37 | 105 | 280 | 2 ปอนด์ | 4963360121234 | 327-1072 | 1000 | ||
฿ 1,004.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 42 | 118 | 300 | 3 ปอนด์ | 4963360121258 | 327-1081 | 1400 | ||
฿ 1,326.00 |
DOUBLE-HEAD HAMMER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 47 | 130 | 375 | 4 ปอนด์ | 4963360121265 | 449-2005 | 1800 | ||
฿ 1,574.00 |
DOUBLE-HEAD HAMMER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 140 | 375 | 5 ปอนด์ | 4963360121272 | 449-2013 | 2200 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง