(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนเหล็กอ่อน LightOn

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,483.24 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SI-10LT
SI-15LT
SI-20LT
SI-30LT
SI-40LT
SI-50LT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,483.24

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 25 88 280 1 ปอนด์ 370-6249 500

฿ 1,866.00

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 30 96 280 1 1/2 ปอนด์ 370-6257 700

฿ 2,215.97

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 32 107 300 2 ปอนด์ 370-6265 900

฿ 2,955.30

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 36 119 340 3 ปอนด์ 370-6273 1200

฿ 3,252.55

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 38 133 375 4 ปอนด์ 370-6281 1600

฿ 3,092.52

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 43 139 375 5 ปอนด์ 370-6290 1900

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับ โพลีโพรพีลีน ขึ้นรูปสองชั้นมีน้ำหนักเบาและมี ตัวจับชิ้นงาน จับที่จับง่ายซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนจับกระชับมือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานประกอบ เครื่องจักร และงานปรับ ละเอียด

รหัสรุ่น
SI-10LT
SI-15LT
SI-20LT
SI-30LT
SI-40LT
SI-50LT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,483.24

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 25 88 280 1 ปอนด์ 370-6249 500

฿ 1,866.00

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 30 96 280 1 1/2 ปอนด์ 370-6257 700

฿ 2,215.97

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 32 107 300 2 ปอนด์ 370-6265 900

฿ 2,955.30

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 36 119 340 3 ปอนด์ 370-6273 1200

฿ 3,252.55

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 38 133 375 4 ปอนด์ 370-6281 1600

฿ 3,092.52

OHK HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 43 139 375 5 ปอนด์ 370-6290 1900

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1