(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
OHS-3 |
OHS-5 |
OHS-6 |
OHS-8 |
OHS-10 |
OHS-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,520.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 42 | 131 | 360 | 3 ปอนด์ | 123-4927 | 1542 | ||
฿ 2,512.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 51 | 151 | 440 | 5 ปอนด์ | 123-4951 | 2423 | ||
฿ 3,160.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 54 | 159 | 820 | 6 ปอนด์ | 123-4960 | 3209 | ||
฿ 3,920.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 58 | 174 | 900 | 8 ปอนด์ | 123-4978 | 4000 | ||
฿ 4,224.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 62 | 186 | 900 | 10 ปอนด์ | 123-4986 | 4800 | ||
฿ 4,755.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 67 | 200 | 900 | 12 ปอนด์ | 123-4994 | 5700 |
[คุณสมบัติ]
·รู มือจับ นอกรีตเพื่อการหมุนที่ง่ายและแรงกระแทกที่แข็งแกร่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธาทั่วไปทั้งหมด
รหัสรุ่น |
---|
OHS-3 |
OHS-5 |
OHS-6 |
OHS-8 |
OHS-10 |
OHS-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,520.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 42 | 131 | 360 | 3 ปอนด์ | 123-4927 | 1542 | ||
฿ 2,512.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 51 | 151 | 440 | 5 ปอนด์ | 123-4951 | 2423 | ||
฿ 3,160.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 54 | 159 | 820 | 6 ปอนด์ | 123-4960 | 3209 | ||
฿ 3,920.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 58 | 174 | 900 | 8 ปอนด์ | 123-4978 | 4000 | ||
฿ 4,224.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 62 | 186 | 900 | 10 ปอนด์ | 123-4986 | 4800 | ||
฿ 4,755.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 67 | 200 | 900 | 12 ปอนด์ | 123-4994 | 5700 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง