(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
01127 |
01128 |
01737 |
01738 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,721.51 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 190 ถึง 740 | 381-4807 | 110 | ||
฿ 2,935.38 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 240 ถึง 1190 | 381-4815 | 140 | ||
฿ 3,895.54 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 270 ถึง 1530 | 411-5449 | 190 | ||
฿ 4,143.88 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 330 ถึง 2020 | 411-5457 | 220 |
[คุณสมบัติ]
·ส่วนของลูกบอลมี รูปทรง ผิดปกติชวนให้นึกถึงฟักทอง
·เหมาะสำหรับการตรวจสอบพื้นผิว คอนกรีต/ ปูน
·ระดับเสียงสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ค้อนเคาะผนัง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
01127 |
01128 |
01737 |
01738 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,721.51 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 190 ถึง 740 | 381-4807 | 110 | ||
฿ 2,935.38 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 240 ถึง 1190 | 381-4815 | 140 | ||
฿ 3,895.54 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 270 ถึง 1530 | 411-5449 | 190 | ||
฿ 4,143.88 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 330 ถึง 2020 | 411-5457 | 220 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง