(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
01390 |
01448 |
01561 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,426.04 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | φ17 | 130 ถึง 520 | 411-5392 | 70 | ||
฿ 2,837.88 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | φ19 | 250 ถึง 1510 | 411-5406 | 200 | ||
฿ 1,426.04 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | φ17 | 170 ถึง 720 | 381-4831 | 80 |
[คุณสมบัติ]
·ขยายได้เพื่อความสะดวกในการพกพา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ค้อนเคาะผนัง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
01390 |
01448 |
01561 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,426.04 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | φ17 | 130 ถึง 520 | 411-5392 | 70 | ||
฿ 2,837.88 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | φ19 | 250 ถึง 1510 | 411-5406 | 200 | ||
฿ 1,426.04 |
DOG TEST HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | φ17 | 170 ถึง 720 | 381-4831 | 80 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง