(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีม แหวน ล็อก (สำหรับใช้กับรู) ชนิดยาว

คีม แหวน ล็อก (สำหรับใช้กับรู) ชนิดยาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 676.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
62-1A
62-1B
62-2A
62-2B
62-3A
62-3B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดแหวนที่รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ก้ามปู
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล/น้ำหนัก
(ก.)
รูปทรง ก้ามปู

฿ 676.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 140 10-25 1 4989999124170 226-6059 80 เขี้ยว แบบตรง

฿ 676.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น 12 วัน 130 10-25 1 4989999124194 226-6067 80 ก้ามปูโค้ง

฿ 689.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น 1 วัน 180 25-50 1.2 4989999124187 226-6075 155 เขี้ยว แบบตรง

฿ 689.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น 1 วัน 170 25-50 1.2 4989999124200 226-6083 155 ก้ามปูโค้ง

฿ 2,418.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 300 82-180 3 4989999390179 111-2708 560 เขี้ยว แบบตรง

฿ 2,418.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 280 82-180 3 4989999390186 111-2716 560 ก้ามปูโค้ง

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม แหวนล็อค
  • ด้าม/รู
    สำหรับรู
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ไม่มี
  • มี/ไม่มีฟังก์ชั่นการเปลี่ยนปลายเขี้ยว
    ไม่มี
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติ
    มือจับ รูปทรง ยาว
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง:เหล็กกล้าคาร์บอน (S50C) / ตัวจับชิ้นงาน:การเคลือบผิว พีวีซี

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับเป็นแบบยาว
· ประเทศต้นกำเนิด: ญี่ปุ่น

รหัสรุ่น
62-1A
62-1B
62-2A
62-2B
62-3A
62-3B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดแหวนที่รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ก้ามปู
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล/น้ำหนัก
(ก.)
รูปทรง ก้ามปู

฿ 676.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 140 10-25 1 4989999124170 226-6059 80 เขี้ยว แบบตรง

฿ 676.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น 12 วัน 130 10-25 1 4989999124194 226-6067 80 ก้ามปูโค้ง

฿ 689.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น 1 วัน 180 25-50 1.2 4989999124187 226-6075 155 เขี้ยว แบบตรง

฿ 689.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น 1 วัน 170 25-50 1.2 4989999124200 226-6083 155 ก้ามปูโค้ง

฿ 2,418.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 300 82-180 3 4989999390179 111-2708 560 เขี้ยว แบบตรง

฿ 2,418.00

SNAP RING PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 280 82-180 3 4989999390186 111-2716 560 ก้ามปูโค้ง

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มือจับ รูปทรง ยาว