(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
E- คีม แหวน

E- คีม แหวน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 685.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TEP-5
TEP-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 685.00

PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150 3-5 4989999124224 280-9869

฿ 698.00

PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 145 6-8 4989999124231 280-9877

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ไม่มี
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    120
  • คุณสมบัติ
    คีมที่เหมาะสำหรับการติดและถอดแหวน E
  • คุณสมบัติ 2
    ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • คุณสมบัติ 3
    การขัดเงา
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง: เหล็กกล้าคาร์บอน (S58C)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คีมที่เหมาะสำหรับการติดและถอดแหวน E
·ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
·เคลือบเงาด้วยเงา
[การใช้งาน]
· สำหรับติดและถอดแหวนตัว E

รหัสรุ่น
TEP-5
TEP-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 685.00

PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150 3-5 4989999124224 280-9869

฿ 698.00

PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 145 6-8 4989999124231 280-9877

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● คีมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการถอด แหวน E
● สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
● เงามันวาว

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 6

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอน (S58C)