(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TVPL-170 |
TVPL-230 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
เปิดปาก (แบบเหลี่ยม) สูงสุด (มิลลิเมตร) |
ปากเปิด (ท่อเหล็ก) สูงสุด (mmφ) |
แรงขันสูงสุด (กิโลนิวตัน) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
การเปิดแบบขนาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 590.00 |
TRC GRIP PLIERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 170 | 50 | 35 | 2.9-5.8 | 4989999034622 | 374-6135 | 180 | 4 | ||
฿ 740.72 |
TRC GRIP PLIERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 230 | 65 | 38 | 4.9-7.8 | 4989999034639 | 374-6143 | 367 | 10 |
[คุณสมบัติ]
· ใช้เหล็กโมลิบดีนัม โครเมี่ยม สำหรับ ตัวเครื่องหลักและทำให้แข็งแรง ทนทานโดยใช้การชุบแข็ง ทั้งหมด
· ประเภทหัวแบบยาว เพื่อการเข้าถึงที่แคบได้ง่าย
· มีที่ตัดลวด
· ประเทศที่ผลิต: ไต้หวัน
[การใช้งาน]
·สำหรับงานแผ่นโลหะ งานเชื่อม
รหัสรุ่น |
---|
TVPL-170 |
TVPL-230 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
เปิดปาก (แบบเหลี่ยม) สูงสุด (มิลลิเมตร) |
ปากเปิด (ท่อเหล็ก) สูงสุด (mmφ) |
แรงขันสูงสุด (กิโลนิวตัน) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
การเปิดแบบขนาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 590.00 |
TRC GRIP PLIERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 170 | 50 | 35 | 2.9-5.8 | 4989999034622 | 374-6135 | 180 | 4 | ||
฿ 740.72 |
TRC GRIP PLIERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 230 | 65 | 38 | 4.9-7.8 | 4989999034639 | 374-6143 | 367 | 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง