(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
LR-125S |
LR-150S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
รูปทรง ปลาย (E x F) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 692.00 |
RADIOPLIERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144.5 | 381-9361 | 83 | 2.8 × 1.8 | ||
฿ 717.00 |
TPK RADIO PLIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 166 | 381-9370 | 100 | 3 x 2 |
คีมปากแหลมพร้อม สปริง พลาสติกและน้ำหนักที่ลดลงอย่างมากเพื่อความเมื่อยล้าน้อยลงแม้จะทำงานเป็นเวลานาน
[คุณสมบัติ]
· ช่วยลดความเมื่อยล้าของมือและลดภาระในการทำงานเป็นเวลานาน
· มือจับ ใช้ ตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ ร์ที่จับกระชับมือ ทำให้เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเยี่ยมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแม้ถูกเผา
· มาพร้อมกับ สปริง พลาสติกที่ทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ ถอดประกอบ และซ่อมแซมเครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร เครื่องจักร งานละเอียด ฯลฯ
· สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ไซต์ก่อสร้างและการแปรรูปโลหะไปจนถึงครัวเรือนทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
LR-125S |
LR-150S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
รูปทรง ปลาย (E x F) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 692.00 |
RADIOPLIERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144.5 | 381-9361 | 83 | 2.8 × 1.8 | ||
฿ 717.00 |
TPK RADIO PLIERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 166 | 381-9370 | 100 | 3 x 2 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง