(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
265HG150 |
265HG175 |
265HG200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า (φ / mm) |
ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง (φ / mm) |
ประสิทธิภาพการตัดลวดสปริง (φ / mm) |
A (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
C (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,261.19 |
HAN PLIERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 167 | 2.2 | 3 | 1.2 | 167 | 51 | 23 | 13 | 4953998000216 | 814-4728 | 205 | ||
฿ 1,395.00 |
HAN PLIERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 193 | 3 | 3.5 | 1.4 | 193 | 54 | 24 | 14 | 4953998000223 | 354-0634 | 270 | ||
฿ 1,741.89 |
HAN PLIERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 217 | 3.5 | 4 | 2 | 217 | 54 | 27 | 15 | 4953998000230 | 354-0642 | 360 |
คีมพร้อมใบมี ขดลวด ทองแดง ขดลวด ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน จับหุ้ม อีลาสโตเมอร์ ร์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้จับถือได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของมือ
· บางและเบาเป็นพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ต้านทานไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม รูปทรง ใบมีดลบคม ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อความคมและ ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยม
· ตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ ที่จับกระชับมือ
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS (B4623)
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง
·ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น
· ด้วยคีม มาตรฐาน สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานไฟฟ้า งานโลหะ การประกอบและซ่อมแซมชิ้นส่วน เครื่องจักร เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
265HG150 |
265HG175 |
265HG200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า (φ / mm) |
ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง (φ / mm) |
ประสิทธิภาพการตัดลวดสปริง (φ / mm) |
A (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
C (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,261.19 |
HAN PLIERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 167 | 2.2 | 3 | 1.2 | 167 | 51 | 23 | 13 | 4953998000216 | 814-4728 | 205 | ||
฿ 1,395.00 |
HAN PLIERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 193 | 3 | 3.5 | 1.4 | 193 | 54 | 24 | 14 | 4953998000223 | 354-0634 | 270 | ||
฿ 1,741.89 |
HAN PLIERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 217 | 3.5 | 4 | 2 | 217 | 54 | 27 | 15 | 4953998000230 | 354-0642 | 360 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง