(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
SDNCN0808D07 |
SDNCN1010E07 |
SDNCN1212F11 |
SDNCN1616H11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,844.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 8 | 60 | 8 | 4 | 0702○○ | TS25 | TKY08F | ||
฿ 3,844.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 10 | 70 | 10 | 5 | 0702○○ | TS25 | TKY08F | ||
฿ 4,118.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 12 | 80 | 12 | 6 | 11T3○○ | TS43 | TKY15F | ||
฿ 4,040.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 16 | 100 | 16 | 8 | 11T3○○ | TS43 | TKY15F |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรงแคลมป์ยึด | แบบขันสกรู |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่กำหนด | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | Pozidriv | รองรับการ เม็ดมีด 1 | DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง