(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· งานละเอียด อายุการใช้งาน และความน่าเชื่อถือ
·คาร์ไบด์ของ ดอกนำศูนย์ เป็นไปได้เนื่องจากศูนย์ SP มี รูปทรง ปลาย โดดเด่น
·ในการ การวางตำแหน่ง ดอกสว่าน และการลบคมสามารถใช้ได้กับชิ้นงานหลากหลายประเภทตั้งแต่ เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง วัสดุ อุณหภูมิและ อะลูมิเนียม
·ไม่มีปัญหาในการพับและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว พีวอท (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,035.40 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 3 | ||
฿ 2,628.34 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 3 | ||
฿ 2,217.01 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 3 | ||
฿ 2,058.46 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 3.6 | 3 | ||
฿ 1,407.17 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 0.5 | 2 | 6 | 3 | ||
฿ 2,217.01 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | สองคม | 3 | 35 | 1 | - | - | 1 | ||
฿ 1,135.80 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 1 | - | - | 2 | ||
฿ 2,308.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | สองคม | 4 | 40 | 1.5 | - | - | 1 | ||
฿ 3,123.41 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | สองคม | 6 | 50 | 2 | - | - | 1 | ||
฿ 4,203.16 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | สองคม | 8 | 60 | 2.5 | - | - | 1 | ||
฿ 5,835.18 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | สองคม | 10 | 70 | 3 | - | - | 1 | ||
฿ 7,105.98 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | สองคม | 12 | 80 | 4 | - | - | 1 | ||
฿ 10,498.13 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | สองคม | 16 | 100 | 5 | - | - | 1 | ||
฿ 16,332.62 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | สองคม | 20 | 120 | 6 | - | - | 1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | ALD | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง