1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ SP center, 120 °, ชนิดยาว, การเคลือบผิว ALD

คาร์ไบด์ SP center, 120 °, ชนิดยาว, การเคลือบผิว ALD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,859.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตอนนี้ ดอกนำศูนย์ มีจำหน่ายในแบบ คาร์ไบด์ แล้วด้วย SP center ที่มี รูปทรง ปลาย โดดเด่น
·รองรับชิ้นงานได้หลากหลายตั้งแต่เหล็กและ สเตนเลส ไปจนถึง วัสดุ อุณหภูมิ อะลูมิเนียม และอื่น ๆ ในการ การวางตำแหน่ง ดอกสว่าน และการลบมุมเรามีความมั่นใจ แบบสัมบูรณ์ ในการเพิ่มผลผลิตโดยไม่มีปัญหาการแตกหัก

รหัสสินค้า
120LSPC2CBALD
120LSPC3CBALD
120LSPC4CBALD
120LSPC6CBALD
120LSPC8CBALD
120LSPC10CBALD
120LSPC12CBALD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 1,859.46

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2ใบมีดลบคม เดี่ยว21002

฿ 2,040.37

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 3สองคม31001

฿ 2,221.29

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 4สองคม41001

฿ 3,216.31

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 6สองคม61001

฿ 4,754.09

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 8สองคม81201

฿ 6,563.24

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10สองคม101201

฿ 8,553.29

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 12สองคม121501

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 120 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y / N มี
ประเภทการ การเคลือบผิว ALD ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา