1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์ HG รูปตัว A 60° การเคลือบผิว ALD

ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์ HG รูปตัว A 60° การเคลือบผิว ALD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,439.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะนำศูนย์ เกรดสูง สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภทการผลิตปริมาณมาก
·ปรับปรุงความเร็วในการผลิต และอายุการใช้งาน
· ดอกเจาะนำศูนย์ เกรดสูง สำหรับการปรับปรุงการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภทการผลิตปริมาณมาก
· อายุการใช้งานยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กจะยาวนานกว่าสว่านกลางทั่วไปหลายเท่า

รหัสสินค้า
CDH0.2-0.6CBALD
CDH0.3-0.9CBALD
CDH0.4-1.2CBALD
CDH0.5-1.5CBALD
CDH0.6-1.8CBALD
CDH0.7-2.1CBALD
CDH0.8-2.4CBALD
CDH0.9-2.7CBALD
CDH1.0-3CBALD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาว พีวอท
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 2,366.02

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.60.21.82

฿ 2,076.56

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.90.32.72

฿ 1,931.83

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.41.20.43.62

฿ 1,787.09

CENTERING/COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 0.51.50.54.52

฿ 1,787.09

CENTERING/COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.80.65.42

฿ 1,787.09

CENTERING/COUNTERSINK 1 ชิ้น 5 วัน 0.72.10.76.32

฿ 1,642.36

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.82.40.87.22

฿ 1,642.36

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.92.70.98.12

฿ 1,439.74

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1-1-1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดลบคม เดี่ยว อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว ALD เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน(มม.) 3
ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 40