(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะนำศูนย์ เกรดสูง สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภทการผลิตปริมาณมาก
·ปรับปรุงความเร็วในการผลิต และอายุการใช้งาน
· ดอกเจาะนำศูนย์ เกรดสูง สำหรับการปรับปรุงการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภทการผลิตปริมาณมาก
· อายุการใช้งานยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กจะยาวนานกว่าสว่านกลางทั่วไปหลายเท่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว พีวอท (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,931.83 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 3 | 40 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2 | ||
฿ 1,642.36 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 3 | 40 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 2 | ||
฿ 1,497.62 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 3 | 40 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 2 | ||
฿ 1,352.89 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 3 | 40 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 2 | ||
฿ 1,352.89 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 3 | 40 | 1.8 | 0.6 | 5.4 | 2 | ||
฿ 1,352.89 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 3 | 40 | 2.1 | 0.7 | 6.3 | 2 | ||
฿ 1,208.16 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 3 | 40 | 2.4 | 0.8 | 7.2 | 2 | ||
฿ 1,208.16 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 3 | 40 | 2.7 | 0.9 | 8.1 | 2 | ||
฿ 1,005.54 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 3 | 40 | - | 1 | - | 1 | ||
฿ 1,980.07 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 3 | 40 | - | 1.1 | - | 1 | ||
฿ 1,980.07 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 3 | 40 | - | 1.2 | - | 1 | ||
฿ 2,173.04 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 4 | 40 | - | 1.3 | - | 1 | ||
฿ 2,173.04 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 4 | 40 | - | 1.4 | - | 1 | ||
฿ 1,787.09 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 40 | - | 1.5 | - | 1 | ||
฿ 2,269.53 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 5 | 40 | - | 1.6 | - | 1 | ||
฿ 2,269.53 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 5 | 40 | - | 1.7 | - | 1 | ||
฿ 2,269.53 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 5 | 40 | - | 1.8 | - | 1 | ||
฿ 2,269.53 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 5 | 40 | - | 1.9 | - | 1 | ||
฿ 1,980.07 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 40 | - | 2 | - | 1 | ||
฿ 2,462.51 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 6 | 50 | - | 2.1 | - | 1 | ||
฿ 2,462.51 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 6 | 50 | - | 2.2 | - | 1 | ||
฿ 2,462.51 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 6 | 50 | - | 2.3 | - | 1 | ||
฿ 2,462.51 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 6 | 50 | - | 2.4 | - | 1 | ||
฿ 2,173.04 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 6 | 50 | - | 2.5 | - | 1 | ||
฿ 2,751.97 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 8 | 60 | - | 2.6 | - | 1 | ||
฿ 2,751.97 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 8 | 60 | - | 2.7 | - | 1 | ||
฿ 2,751.97 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 8 | 60 | - | 2.8 | - | 1 | ||
฿ 2,751.97 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 8 | 60 | - | 2.9 | - | 1 | ||
฿ 2,462.51 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 60 | - | 3 | - | 1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง