1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Toglon มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก hard SP 90 ° ALT การเคลือบผิว

Toglon มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก hard SP 90 ° ALT การเคลือบผิว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,975.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ชุบแข็ง HRC40-72 ได้รูปทรงที่มีแรงบิดสูงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบันด้วยเหล็กชุบแข็ง, เหล็กดาย, โควาร์, เฮสเทลลอย ฯลฯ ทำให้ได้ความหยาบผิวที่ดีที่สุดด้วยคมตัดที่ยาว 3 ฟันและอายุการใช้งานที่น่าทึ่ง

รหัสสินค้า
TGHMSP0.1CBALT
TGHMSP0.2CBALT
TGHMSP0.3CBALT
TGHMSP0.4CBALT
TGHMSP0.5CBALT
TGHMSP0.7CBALT
TGHMSP1CBALT
TGHMSP1.5CBALT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว พีวอท
(มิลลิเมตร)

฿ 3,811.52

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10.020.10.3

฿ 3,532.92

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.040.20.6

฿ 3,254.30

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.060.30.9

฿ 3,115.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.080.41.2

฿ 2,975.70

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.10.51.5

฿ 2,976.00

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.70.140.72.1

฿ 2,975.70

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10.213

฿ 2,975.70

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.50.31.54.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดลบคม เดี่ยว อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว ALT เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน(มม.) 3
ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 50