(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องจักร HRC 40-72 เหล็กกล้า
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้กับ เหล็กกล้าชุบแข็ง , เหล็กกล้า, เหล็กนิกเกิ้ลโคบอลต์อัลลอย (Kovar) แม่พิมพ์ โลหะผสม Hastelloy เป็นต้น
·ความหยาบ พื้นผิว สูงสุดสามารถทำได้เนื่องจาก รูปทรง เกลียวสูง
· อายุการใช้งานยาวนานอย่างน่าทึ่ง 3 ฟันและขอบตัดยาว
รหัสสินค้า |
---|
90TGHSP3CBALD |
90TGHSP4CBALD |
90TGHSP6CBALD |
90TGHSP8CBALD |
90TGHSP10CBALD |
90TGHSP12CBALD |
90TGHSP16CBALD |
90TGHSP20CBALD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,836.40 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 3 | 40 | 0.6 | ||
฿ 2,836.40 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 4 | 40 | 0.8 | ||
฿ 3,765.09 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 6 | 50 | 1.2 | ||
฿ 5,622.48 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 8 | 60 | 1.6 | ||
฿ 7,944.22 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 10 | 70 | 2 | ||
฿ 9,801.61 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 12 | 75 | 2.4 | ||
฿ 13,052.04 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 16 | 80 | 3 | ||
฿ 17,231.16 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 100 | 4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | ALD | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง