1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Toglon sharp SP 60 ° ALD การเคลือบผิว

Toglon sharp SP 60 ° ALD การเคลือบผิว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,300.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ชุบแข็ง HRC40-72 ได้รูปทรงที่มีแรงบิดสูงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบันด้วยเหล็กชุบแข็ง, เหล็กดาย, โควาร์, เฮสเทลลอย ฯลฯ ทำให้ได้ความหยาบผิวที่ดีที่สุดด้วยคมตัดที่ยาว 3 ฟันและอายุการใช้งานที่น่าทึ่ง

รหัสสินค้า
60TGHSP3CBALD
60TGHSP4CBALD
60TGHSP6CBALD
60TGHSP8CBALD
60TGHSP10CBALD
60TGHSP12CBALD
60TGHSP16CBALD
60TGHSP20CBALD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d
(มิลลิเมตร)

฿ 3,300.74

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.63400.6

฿ 3,300.74

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.84400.8

฿ 4,229.44

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.26501.2

฿ 6,551.17

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.68601.6

฿ 8,872.91

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 210702

฿ 10,730.30

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.412752.4

฿ 14,445.08

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 316803

฿ 18,624.20

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 4201004

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดลบคม เดี่ยว อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว ALD ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา