(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำให้เกิดเลนซ์น้อยลงและมีการ อาการสั่นสะท้าน น้อยลงและให้ความหยาบของ พื้นผิว สะอาดเปิดใช้งานการลบมุมของเส้นผ่านศูนย์กลางหลายเส้นด้วยหน่วยเดียวการขัดเงา คุณภาพเดียวกันความหยาบ พื้นผิว ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
60TG2CBDLC |
60TG3CBDLC |
60TG4CBDLC |
60TG6CBDLC |
60TG8CBDLC |
60TG10CBDLC |
60TG12CBDLC |
60TG16CBDLC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว พีวอท (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,229.44 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 40 | 2 | 6 | 2 | ||
฿ 3,765.09 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 40 | - | - | 1 | ||
฿ 3,765.09 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 40 | - | - | 1 | ||
฿ 4,229.44 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
฿ 6,551.17 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 60 | - | - | 1 | ||
฿ 8,408.56 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 70 | - | - | 1 | ||
฿ 10,730.30 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 75 | - | - | 1 | ||
฿ 13,516.38 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 16 | 80 | - | - | 1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | DLC | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง