(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มั่นใจได้ว่า รูปทรง แบบกลม ความแม่นยำ สูงเหมือน ใบมีดลบคม คราด
·นำเสนอ มุม คราด กว้างเป็นครั้งแรกในฐานะ ดอกลบคม แบบกลม ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัดและความหยาบของ พื้นผิว ได้อย่างมาก
·ลดความร้อนในการตัดลงอย่างมากช่วยเพิ่ม ความแม่นยำ ระยะโก่ง
รหัสสินค้า |
---|
CRC0.5CBH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,089.68 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 5 | 10 | 3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ลบมุม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y / N | NA |
ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRC0.5CBH ในชุด คาร์ไบด์ ตัดมุมรัศมีสำหรับ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
CRC0.75CBH |
CRC1.0CBH |
CRC1.25CBH |
CRC1.5CBH |
CRC1.75CBH |
CRC2.0CBH |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,089.68 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.75 | 6 | 50 | 5.5 | 10 | 3 | ||
฿ 2,800.22 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 1 | 6 | 50 | 6 | - | 3 | ||
฿ 3,958.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1.25 | 8 | 60 | 7.5 | 15 | 4 | ||
฿ 3,668.60 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1.5 | 8 | 60 | 8 | - | 4 | ||
฿ 4,826.45 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.75 | 10 | 70 | 9.5 | 15 | 5 | ||
฿ 4,536.99 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2 | 10 | 70 | 10 | - | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง