(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· วัสดุ เครื่องมือ:โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
· วัสดุชิ้นงาน:เหล็กกล้าทั่วไป [○] / สเตนเลส [○] / เหล็กหล่อ [○] / อะลูมิเนียม [○] / ทองแดง [○] / เรซิ่น [○]
[การประยุกต์ใช้งาน]ศูนย์กลาง (การ การวางตำแหน่ง)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 4 | 37 | 1.3 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 5 | 42 | 1.5 | - | ||
฿ 550.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1.5 | 5 | 42 | 1.9 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 5 | 42 | 2.6 | JISA | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 6 | 47 | 2.6 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 6 | 48 | 3.2 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 7.7 | 56 | 3.2 | - | ||
฿ 650.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2.5 | 8 | 56 | 3.2 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 7.7 | 56 | 3.9 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 8 | 56 | 3.9 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 10 | 58 | 3.9 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 7.7 | 56 | 4.1 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 10 | 68 | 5.2 | JISA | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 11 | 70 | 5.2 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 12 | 69 | 5.2 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 12 | 70 | 6.4 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 14 | 81 | 6.4 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 18 | 93 | 7.7 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.3 | 16 | 84 | 8.1 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 18 | 100 | 10.3 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง