(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านนำศูนย์ มีความคมและ ความทนทาน โดดเด่น
· ดอกเจาะนำศูนย์จากแบรนด์ Iwata Tool ที่ยังคงพัฒนาต่อไป
·บรรลุทั้งความคมและความต้านทานการแตกหักโดยการปรับ รูปทรง ให้เหมาะสมนอกเหนือจากการใช้ เหล็ก โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และปรับปรุง ความแม่นยำ การ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,949.62 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 4 | 100 | 1 | ||
฿ 1,456.18 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 100 | 1.3 | ||
฿ 1,223.98 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 5 | 100 | 1.5 | ||
฿ 991.77 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 5 | 100 | 1.9 | ||
฿ 1,630.34 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 5 | 150 | 1.9 | ||
฿ 991.77 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 100 | 2.6 | ||
฿ 1,630.34 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 150 | 2.6 | ||
฿ 1,056.24 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 6 | 100 | 2.6 | ||
฿ 1,775.47 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 6 | 150 | 2.6 | ||
฿ 1,049.82 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 6 | 100 | 3.2 | ||
฿ 1,311.06 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7.7 | 100 | 3.2 | ||
฿ 1,311.06 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.5 | 8 | 100 | 3.2 | ||
฿ 2,065.72 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 8 | 150 | 3.2 | ||
฿ 1,311.06 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7.7 | 100 | 3.9 | ||
฿ 1,311.06 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 100 | 3.9 | ||
฿ 2,065.72 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 150 | 3.9 | ||
฿ 1,485.21 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 100 | 3.9 | ||
฿ 2,268.90 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 150 | 3.9 | ||
฿ 1,485.21 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 100 | 5.2 | ||
฿ 2,268.90 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 150 | 5.2 | ||
฿ 2,181.83 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 100 | 5.2 | ||
฿ 1,862.54 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 11 | 100 | 6.4 | ||
฿ 2,181.83 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 12 | 100 | 6.4 | ||
฿ 2,994.55 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 12 | 150 | 6.4 | ||
฿ 4,736.09 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 16 | 150 | 7.7 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง