(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านนำศูนย์ มีความคมและ ความทนทาน โดดเด่น
· ดอกเจาะนำศูนย์จากแบรนด์ Iwata Tool ที่ยังคงพัฒนาต่อไป
·บรรลุทั้งความคมและความต้านทานการแตกหักโดยการปรับ รูปทรง ให้เหมาะสมนอกเหนือจากการใช้ เหล็ก โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และปรับปรุง ความแม่นยำ การ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 701.52 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.7 | 4 | 37 | 0.9 | ||
฿ 643.46 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 4 | 37 | 1 | ||
฿ 1,007.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 37 | 1.3 | ||
฿ 498.34 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 5 | 42 | 1.5 | ||
฿ 712.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | 5 | 42 | 1.9 | ||
฿ 411.26 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 5 | 42 | 2.6 | ||
฿ 99,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 47 | 2.6 | ||
฿ 440.28 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 6 | 48 | 3.2 | ||
฿ 975.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.5 | 7.7 | 56 | 3.2 | ||
฿ 534.21 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 8 | 56 | 3.2 | ||
฿ 527.36 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7.7 | 56 | 3.9 | ||
฿ 869.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 56 | 3.9 | ||
฿ 1,579.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 | 10 | 63 | 3.9 | ||
฿ 527.36 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 7.7 | 56 | 4.1 | ||
฿ 1,647.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 10 | 68 | 5.2 | ||
฿ 1,282.03 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 12 | 69 | 5.2 | ||
฿ 1,194.95 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 11 | 70 | 6.4 | ||
฿ 2,352.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 12 | 70 | 6.4 | ||
฿ 1,862.54 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 14 | 81 | 6.4 | ||
฿ 3,052.60 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 16 | 84 | 7.7 | ||
฿ 4,678.04 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 20 | 100 | 10.3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง