(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านนำศูนย์ มีความคมและ ความทนทาน โดดเด่น
· ดอกเจาะนำศูนย์จากแบรนด์ Iwata Tool ที่ยังคงพัฒนาต่อไป
·บรรลุทั้งความคมและความต้านทานการแตกหักโดยการปรับ รูปทรง ให้เหมาะสมนอกเหนือจากการใช้ เหล็ก โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และปรับปรุง ความแม่นยำ การ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,140.90 | CENTERING/COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 3 | 31 | 0.3 | - | ||
฿ 956.10 | CENTERING/COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 3 | 31 | 0.5 | - | ||
฿ 902.65 | CENTERING/COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 3 | 31 | 0.6 | - | ||
฿ 784.13 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.6 | 4 | 37 | 0.8 | - | ||
฿ 717.84 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.7 | 4 | 37 | 0.9 | - | ||
฿ 620.25 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | 4 | 37 | 1 | - | ||
฿ 584.20 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.9 | 4 | 37 | 1.2 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 3.15 | 31.5 | 1.3 | JISA | ||
฿ 397.12 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 4 | 37 | 1.3 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 367.49 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.2 | 5 | 42 | 1.5 | - | ||
฿ 352.37 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | 5 | 42 | 1.9 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 4 | 35.5 | 2 | JISA | ||
฿ 316.86 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 5 | 42 | 2.6 | JISA | ||
฿ 367.49 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 6 | 47 | 2.6 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 331.94 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 6 | 48 | 3.2 | - | ||
฿ 361.07 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.5 | 6.3 | 48 | 3.2 | JISA | ||
฿ 420.33 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 7.7 | 56 | 3.2 | - | ||
฿ 449.96 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 8 | 56 | 3.2 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 426.75 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 7.7 | 56 | 3.9 | - | ||
฿ 421.18 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 8 | 56 | 3.9 | - | ||
฿ 724.26 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 10 | 63 | 3.9 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 420.33 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.2 | 7.7 | 56 | 4.1 | - | ||
฿ 405.82 ฿ 303.76 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.15 | 8 | 56 | 4.1 | JISA | ||
฿ 673.93 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 10 | 68 | 5.2 | JISA | ||
฿ 866.60 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 11 | 70 | 5.2 | - | ||
฿ 985.73 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 12 | 69 | 5.2 | ระบบ JIS เก่า 1 | ||
฿ 866.60 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 11 | 70 | 6.4 | - | ||
฿ 985.73 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 12 | 70 | 6.4 | - | ||
฿ 2,265.28 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 16 | 84 | 7.7 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.3 | 16 | 84 | 8.1 | - | ||
฿ 6,727.98 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 25 | 127 | 15.5 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง