1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด SP คม 90 °

ศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด SP คม 90 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 278.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อะลูมิเนียม เรซิ่น ฯลฯสามารถ ข้อต่อลด ขรุขระและปรับปรุงความหยาบของ พื้นผิวมีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูงและสามารถทำการ การขัดเงา เหนือกว่าได้การ การเคลือบผิว DLC ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ วัสดุ ชิ้นงานที่เชื่อมได้ง่ายก็เป็นมาตรฐานเช่นกัน

รหัสสินค้า
90SPA0.3-1.2
90SPA0.5-2
90SPA0.5-2-3
90SPA0.8-3
90SPA1.0-4
90SPA1.5-6
90SPA2.0-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว พีวอท
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 529.73

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.33401.23.63

฿ 400.98

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5240--2

฿ 400.98

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5340263

฿ 278.83

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.8340--2

฿ 292.13

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1440--2

฿ 333.25

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5650--2

฿ 360.46

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2860--2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดลบคม เดี่ยว อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y / N NA ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา