(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อะลูมิเนียม เรซิ่น ฯลฯสามารถ ข้อต่อลด ขรุขระและปรับปรุงความหยาบของ พื้นผิวมีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูงและสามารถทำการ การขัดเงา เหนือกว่าได้การ การเคลือบผิว DLC ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ วัสดุ ชิ้นงานที่เชื่อมได้ง่ายก็เป็นมาตรฐานเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
60SPA0.3-1.2DLC |
60SPA0.5-2-3DLC |
60SPA0.5-2DLC |
60SPA0.8-3DLC |
60SPA1.0-4DLC |
60SPA1.5-6DLC |
60SPA2.0-8DLC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว พีวอท (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,000.12 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 3 | 40 | 1.2 | 3.6 | 3 | ||
฿ 864.42 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 3 | 40 | 2 | 6 | 3 | ||
฿ 864.42 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 2 | 40 | - | - | 2 | ||
฿ 755.87 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.8 | 3 | 40 | - | - | 2 | ||
฿ 755.87 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 4 | 40 | - | - | 2 | ||
฿ 810.15 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 6 | 50 | - | - | 2 | ||
฿ 864.42 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 8 | 60 | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | DLC | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง