1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เหล็กกล้าไฮสปีด SP center ใบมีดลบคม ด้านซ้าย 90 ° การเคลือบผิว TiCN

เหล็กกล้าไฮสปีด SP center ใบมีดลบคม ด้านซ้าย 90 ° การเคลือบผิว TiCN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 918.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ ความเร็วในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน มีความสมดุล
· ดอกนำศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด รูปทรงใหม่
·อายุการใช้งานยาวนานด้วยปลายใบมีดที่ไม่แตกง่าย
·จุด มุม สองชั้นป้องกันการบิ่นของ ปลาย
·ไม่มีการแตกหักของ ปลาย ซึ่งแตกต่างจากดอกสว่านศูนย์ทั่วไป
·การ การออกแบบ แรงบิดสูงให้ความคมที่ยอดเยี่ยม
·ปรับปรุงความหยาบของ พื้นผิว

รหัสสินค้า
90SPCL1.0-3TICN
90SPCL1.5-4TICN
90SPCL2.0-6TICN
90SPCL2.5-8TICN
90SPCL3.0-10TICN
90SPCL4.0-12TICN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d
(มิลลิเมตร)

฿ 918.70

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 13351

฿ 1,015.19

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.54401.5

฿ 1,111.68

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 26502

฿ 1,401.14

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.58602.5

฿ 1,690.60

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 310703

฿ 2,076.56

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 412804

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ สองคม อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว TiCN ทิศทางการหมุน ใบมีดลบคม ซ้าย
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1