1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด SP การเคลือบผิว TiCN แบบยาว 60 °

ศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด SP การเคลือบผิว TiCN แบบยาว 60 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,135.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ ความเร็วในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน มีความสมดุล
· ดอกนำศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด รูปทรงใหม่
·อายุการใช้งานยาวนานด้วยปลายใบมีดที่ไม่แตกง่าย
·จุด มุม สองชั้นป้องกันการบิ่นของ ปลาย
·ไม่มีการแตกหักของ ปลาย ซึ่งแตกต่างจากดอกสว่านศูนย์ทั่วไป
·การ การออกแบบ แรงบิดสูงให้ความคมที่ยอดเยี่ยม
·ปรับปรุงความหยาบของ พื้นผิว

รหัสสินค้า
60LSPC0.5-2TICN
60LSPC1.0-3-100TICN
60LSPC1.0-3-150TICN
60LSPC1.5-4-100TICN
60LSPC1.5-4-150TICN
60LSPC2.0-6-100TICN
60LSPC2.0-6-150TICN
60LSPC2.0-6-200TICN
60LSPC2.5-8-120TICN
60LSPC2.5-8-200TICN
60LSPC3.0-10-120TICN
60LSPC3.0-10-200TICN
60LSPC4.0-12-150TICN
60LSPC4.0-12-200TICN
60LSPC5.0-16TICN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 1,135.80

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.5ใบมีดลบคม เดี่ยว21000.52

฿ 1,135.80

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1สองคม310011

฿ 1,690.60

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1สองคม315011

฿ 1,226.26

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.5สองคม41001.51

฿ 1,787.09

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.5สองคม41501.51

฿ 1,588.09

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2สองคม610021

฿ 2,269.53

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2สองคม615021

฿ 3,041.43

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2สองคม620021

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 2.5สองคม81202.51

฿ 3,234.41

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.5สองคม82002.51

฿ 1,949.91

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 3สองคม1012031

฿ 3,427.39

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 3สองคม1020031

฿ 2,583.11

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 4สองคม1215041

฿ 4,392.26

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 4สองคม1220041

฿ 6,129.04

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 5สองคม1620051

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y / N มี
ประเภทการ การเคลือบผิว TiCN ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา