1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะนำศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด HG ชนิด A 60 ° การเคลือบผิว TiCN

ดอกเจาะนำศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด HG ชนิด A 60 ° การเคลือบผิว TiCN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 513.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะนำศูนย์ เกรด สำหรับ การ ผลิต มวล มาก
·ปรับปรุง Takt Time อย่างละเอียดและบรรลุชีวิตที่มั่นคง
·ปรับปรุง ดอกเจาะนำศูนย์ สำหรับ การ ผลิต มวล มาก
·เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าดอกสว่านกลางทั่วไปหลายเท่า

รหัสสินค้า
CDH0.3-0.9TICN
CDH0.4-1.2TICN
CDH0.5-1.5TICN
CDH0.6-1.8TICN
CDH0.7-2.1TICN
CDH0.8-2.4TICN
CDH0.9-2.7TICN
CDH1.0-3TICN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาว พีวอท
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 831.86

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.30.90.32.72

฿ 687.13

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.41.20.43.62

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 0.51.50.54.52

฿ 600.30

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.61.80.65.42

฿ 600.30

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.72.10.76.32

฿ 571.34

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.82.40.87.22

฿ 571.34

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 0.92.70.98.12

฿ 513.45

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 131-1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดลบคม เดี่ยว อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว TiCN เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน(มม.) 3
ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 40