1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะนำศูนย์ E- HSS ชนิด B

ดอกเจาะนำศูนย์ E- HSS ชนิด B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 629.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านนำศูนย์ มีความคมและ ความทนทาน โดดเด่น
· ดอกเจาะนำศูนย์จากแบรนด์ Iwata Tool ที่ยังคงพัฒนาต่อไป
·บรรลุทั้งความคมและความต้านทานการแตกหักโดยการปรับ รูปทรง ให้เหมาะสมนอกเหนือจากการใช้ เหล็ก โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และปรับปรุง ความแม่นยำ การ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน

รหัสสินค้า
BCD1.0-4
BCD1.0-6
BCD1.5-8
BCD1.6-6.3
BCD1.25-5
BCD2.0-8
BCD2.0-10
BCD2.5-10
BCD2.5-12
BCD3.0-10
BCD3.0-14
BCD3.15-11.2
BCD4.0-14
BCD4.0-18
BCD5.0-18
BCD5.0-22
BCD6.0-25
BCD6.3-20
BCD8.0-25
BCD10.0-31.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JIS

฿ 629.24

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1 to 2.12435.512.121.3JISB

฿ 672.49

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1 ถึง 2.564512.51.3ระบบ JIS เก่า 2

฿ 759.57

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.5 ถึง 48501.541.9ระบบ JIS เก่า 2

฿ 687.13

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.6 to 3.356.3451.63.352.1JISB

฿ 629.24

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.25 to 2.655401.252.651.9JISB

฿ 687.13

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2 to 4.2585024.252.6JISB

฿ 1,020.80

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2 to 51055252.6ระบบ JIS เก่า 2

฿ 918.70

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.5 to 5.310562.55.33.2JISB

฿ 1,369.11

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.5 ถึง 6.512602.56.53.2ระบบ JIS เก่า 2

฿ 1,020.80

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 3–61060363.9-

฿ 2,007.67

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 3–81465383.9ระบบ JIS เก่า 2

฿ 1,208.16

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 3.15 to 6.711.2603.156.74.1JISB

฿ 1,787.09

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 4 to 8.5146748.55.2JISB

฿ 3,633.11

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 4–1018764105.2ระบบ JIS เก่า 2

฿ 3,176.51

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 5 to 10.61875510.66.4JISB

฿ 5,200.50

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 5–1222885126.4ระบบ JIS เก่า 2

฿ 7,232.30

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 15251006157.7ระบบ JIS เก่า 2

฿ 4,102.80

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 6.3 to 13.220806.313.28.1JISB

฿ 6,273.77

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 8 ถึง 172510081710.3JISB

฿ 10,181.53

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 10 to 21.231.51251021.214.2JISB

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ สองคม อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การเคลือบผิว Y / N NA ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา