(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PA-91 |
PA-92 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ประเภท เทอร์มินอล | พื้นที่ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู (มิลลิเมตร) |
ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 437.24 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เทอร์มินอล เปลือย | เทอร์มินอล เปลือย R: 0.5, 1.25, 1.25, 2, 5.5 / เทอร์มินอล เปลือย Y: 1.25, 2, 5.5 | เทอร์มินอล เปลือย R: 3, 3, 4, 5, 6 / เทอร์มินอล เปลือย Y: 4, 5, 6 | เทอร์มินอล เปลือย R: 10, 10, 10, 10, 5 / เทอร์มินอล เปลือย Y: 10, 10, 5 | ||
฿ 580.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | เทอร์มินอล แบบมีฉนวน | RV เทอร์มินอล แบบมีฉนวน: 1.25, 1.25, 2 / เทอร์มินอล แบบมีฉนวน YV: 1.25, 1.25,, 2 | RV เทอร์มินอล แบบมีฉนวน: 3, 4, 5 / เทอร์มินอล แบบมีฉนวน YV: 3, 4, 5 | RV เทอร์มินอล แบบมีฉนวน: 10, 10, 10 / เทอร์มินอล แบบมีฉนวน YV: 10, 10, 10 |
คลองเลื่อย ขั้ว ต่อและขั้วต่อ หางปลา ใช้บ่อยใน เคส ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก ทองแดง ชุบ ดีบุก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจีบ
รหัสรุ่น |
---|
PA-91 |
PA-92 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ประเภท เทอร์มินอล | พื้นที่ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู (มิลลิเมตร) |
ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 437.24 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เทอร์มินอล เปลือย | เทอร์มินอล เปลือย R: 0.5, 1.25, 1.25, 2, 5.5 / เทอร์มินอล เปลือย Y: 1.25, 2, 5.5 | เทอร์มินอล เปลือย R: 3, 3, 4, 5, 6 / เทอร์มินอล เปลือย Y: 4, 5, 6 | เทอร์มินอล เปลือย R: 10, 10, 10, 10, 5 / เทอร์มินอล เปลือย Y: 10, 10, 5 | ||
฿ 580.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | เทอร์มินอล แบบมีฉนวน | RV เทอร์มินอล แบบมีฉนวน: 1.25, 1.25, 2 / เทอร์มินอล แบบมีฉนวน YV: 1.25, 1.25,, 2 | RV เทอร์มินอล แบบมีฉนวน: 3, 4, 5 / เทอร์มินอล แบบมีฉนวน YV: 3, 4, 5 | RV เทอร์มินอล แบบมีฉนวน: 10, 10, 10 / เทอร์มินอล แบบมีฉนวน YV: 10, 10, 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
PA-92
เคส (มิติภายใน): 87 (82) × 60 (52) × 20 (17) มม
ประเภท ปลาย | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู (มิลลิเมตร) | ||
---|---|---|---|---|
ขั้วเปลือย | R | 0.5 | 3 | |
1.25 | 3 | |||
1.25 | 4 | |||
2 | 5 | |||
5.5 | 6 | |||
Y | 1.25 | 4 | ||
2 | 5 | |||
5.5 | 6 |
เคส (มิติภายใน): 87 (82) × 60 (52) × 20 (17) มม
ประเภท ปลาย | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู (มิลลิเมตร) | ||
---|---|---|---|---|
ขั้ว แบบมีฉนวน | RV | 1.25 | 3 | |
1.25 | 4 | |||
2 | 5 | |||
YV | 1.25 | 3 | ||
1.25 | 4 | |||
2 | 5 |
ความสามารถในการจีบเทอร์มินัลกว่า 100 ชนิดให้เป็น รูปทรง สมบูรณ์แบบ ประหยัดและน้ำหนักเบา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง