(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
DP-03 |
DP-13 |
DP-24 |
DP-34 |
DP-44 |
DP-54 |
DP-64 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ลักษณะปลาย | ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแฉก (+) | No.00 | - | 75 | - | 3 | 146 | 16 | 15 | ||
฿ 160.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแบน (-) | - | 3 | 75 | 0.35 | 3 | 146 | 16 | 15 | ||
฿ 240.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแฉก (+) | No.0 | - | 100 | - | 4.3 | 183 | 33 | 18 | ||
฿ 240.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแบน (-) | - | 4.3 | 100 | 0.5 | 4.3 | 183 | 33 | 18 | ||
฿ 305.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแฉก (+) | No.1 | - | 100 | - | 5.5 | 200 | 68 | 25 | ||
฿ 297.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแบน (-) | - | 5.5 | 100 | 0.7 | 5.5 | 200 | 64 | 25 | ||
฿ 334.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแฉก (+) | No.2 | - | 100 | - | 6.3 | 213 | 92 | 27 |
ชุดขับมอเตอร์ ขึ้นลาย สามารถเลี้ยวได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· เพลา ทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม - วานาเดียมและส่วน ปลาย ผ่านการแปรรูปจุดดำ
·กริปขนาดใหญ่ที่ให้แรงยึดสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขันและถอด สกรู ต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
DP-03 |
DP-13 |
DP-24 |
DP-34 |
DP-44 |
DP-54 |
DP-64 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ลักษณะปลาย | ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแฉก (+) | No.00 | - | 75 | - | 3 | 146 | 16 | 15 | ||
฿ 160.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแบน (-) | - | 3 | 75 | 0.35 | 3 | 146 | 16 | 15 | ||
฿ 240.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแฉก (+) | No.0 | - | 100 | - | 4.3 | 183 | 33 | 18 | ||
฿ 240.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแบน (-) | - | 4.3 | 100 | 0.5 | 4.3 | 183 | 33 | 18 | ||
฿ 305.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแฉก (+) | No.1 | - | 100 | - | 5.5 | 200 | 68 | 25 | ||
฿ 297.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแบน (-) | - | 5.5 | 100 | 0.7 | 5.5 | 200 | 64 | 25 | ||
฿ 334.00 |
ENG HAND TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ปากแฉก (+) | No.2 | - | 100 | - | 6.3 | 213 | 92 | 27 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง