(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อะไหล่ปลายคีมสำหรับคีมถ่างแหวนสำหรับทั้งรูและเพลา

อะไหล่ปลายคีมสำหรับคีมถ่างแหวนสำหรับทั้งรูและเพลา

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,072.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2928-1
2928-2
2928-3
2928-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย
(มิลลิเมตร)
สังเกต

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 180° ปากคีม: 0.6, 0.9, 1.2 / 90° ปากคีม: 0.9, 1.2 2928-160 อะไหล่ปลายคีม

฿ 1,072.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 180° ปากคีม: 0.9, 1.2, 1.8 / 90° ปากคีม: 0.9, 1.2 2928-200 อะไหล่ปลายคีม

฿ 1,072.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 15° ปากคีม: 2.3, 2.7, 3.0 2928-250 อะไหล่ปลายคีม

฿ 1,072.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 90° ปากคีม: 2.3, 2.7, 3.0 2928-250 อะไหล่ปลายคีม

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

อะไหล่ปลายคีมสำหรับซีรีส์ 2928

รหัสรุ่น
2928-1
2928-2
2928-3
2928-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย
(มิลลิเมตร)
สังเกต

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 180° ปากคีม: 0.6, 0.9, 1.2 / 90° ปากคีม: 0.9, 1.2 2928-160 อะไหล่ปลายคีม

฿ 1,072.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 180° ปากคีม: 0.9, 1.2, 1.8 / 90° ปากคีม: 0.9, 1.2 2928-200 อะไหล่ปลายคีม

฿ 1,072.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 15° ปากคีม: 2.3, 2.7, 3.0 2928-250 อะไหล่ปลายคีม

฿ 1,072.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 90° ปากคีม: 2.3, 2.7, 3.0 2928-250 อะไหล่ปลายคีม

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1