1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระดาษทรายสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบขัดวน (รุ่น GSS140A)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระดาษทรายสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบขัดวน (รุ่น GSS140A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 756.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระดาษทรายสำหรับชนิด GSS 140A สำหรับการขัดเงา การขัดสีเคลือบ และป้องกันการอุดตันในไม้และโลหะ

รหัสสินค้า
2608607455
2608607456
2608607457
2608607458
2608607459
2608607460
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมวล
(ก.)
ขนาด อนุภาค
(#)

฿ 756.19

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 14040

฿ 756.19

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10060

฿ 756.19

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 9080

฿ 756.19

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 90120

฿ 756.19

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 73180

฿ 756.19

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 75240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ สินค้าที่เกี่ยวข้อง ขนาด กระดาษ (แนวนอน)(มิลลิเมตร) 107 ขนาด กระดาษ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) 115
วิธีการ อุปกรณ์เสริม และปลด ชนิดเวลโคร ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10 การใช้ ไม้เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อน, โลหะ