(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] โครงสร้าง bimetal ที่มีความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยม ให้ความรู้สึกในการตัดที่เฉียบคมด้วยโครงสร้าง bimetal ซึ่งมีการเชื่อมขอบตัด โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด SKH-59 (M42) เกรด สูงด้วยการเชื่อมลำแสงอิเล็กตรอนกับ เหล็กกล้า สปริง เหนียว
·สามารถติดตั้งเข้ากับ ไขควงอิมแพค ด้วยสัมผัสเดียว
· ก้าน หกเหลี่ยม (ด้านทแยงมุม ราบ 6.35 มม.) ช่วยให้ อุปกรณ์เสริม กับ ไขควงอิมแพค แบบชาร์จไฟได้ในครั้งเดียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 925.72 | CUTTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 6 | ||
฿ 925.72 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13 | 6 | ||
฿ 925.72 | CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14 | 6 | ||
฿ 925.72 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 6 | ||
฿ 925.72 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 | 6 | ||
฿ 925.72 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17 | 6 | ||
฿ 925.72 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 | 6 | ||
฿ 925.72 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 6 | ||
฿ 970.80 | CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 6 | ||
฿ 970.80 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | 7 | ||
฿ 970.80 | CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | 7 | ||
฿ 970.80 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 23 | 7 | ||
฿ 970.80 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 7 | ||
฿ 1,120.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 7 | ||
฿ 1,120.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 7 | ||
฿ 1,120.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 27 | 7 | ||
฿ 1,120.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 28 | 7 | ||
฿ 1,120.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 29 | 7 | ||
฿ 1,419.05 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 7 | ||
฿ 1,375.12 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 31 | 10 | ||
฿ 1,375.12 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 10 | ||
฿ 1,375.12 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 33 | 10 | ||
฿ 1,375.12 | CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 34 | 10 | ||
฿ 1,559.34 | CUTTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 | 10 | ||
฿ 1,483.67 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 36 | 10 | ||
฿ 1,483.67 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 37 | 10 | ||
฿ 1,483.67 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 38 | 10 | ||
฿ 1,680.28 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 10 | ||
฿ 1,604.28 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 | 10 | ||
฿ 1,604.28 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 42 | 10 | ||
฿ 1,604.28 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 43 | 10 | ||
฿ 1,724.90 | CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 45 | 10 | ||
฿ 1,982.63 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 10 | ||
฿ 2,769.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 53 | 10 | ||
฿ 3,049.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 55 | 13 | ||
฿ 3,416.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 13 | ||
฿ 3,693.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 65 | 13 | ||
฿ 4,478.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 77 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลซอว์ Bimetal | ความหนาของแผ่นที่ใช้บังคับ(มิลลิเมตร) | 3.2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง