(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบตเตอรี่เครื่องมือไร้สาย 18 V เฉพาะสำหรับ Bosch Pro
[คุณสมบัติ]
· เทคโนโลยีคูลแพ็ค (สามารถทำงานต่อเนื่องได้ด้วยโครงสร้างที่ทนต่อความร้อนและมีอายุการใช้งานยาวนาน)
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับซีรีส์เครื่องมือไร้สาย Bosch Pro 18 V ทุกรุ่น
อายุการใช้งานยาวนานน้ำหนักเบาที่สุดปริมาณขั้นต่ำ
เซลล์แบตเตอรี่จะพังเมื่อได้รับความร้อน คูลแพ็คกระจายความร้อนของเซลล์ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและปรับอุณหภูมิของเซลล์ แบตเตอรี่ไม่ถึงอุณหภูมิสูงและสามารถ ฟังก์ชั่น ได้เต็มที่จนถึงอายุการใช้งาน
มีอายุการใช้งานสองเท่าเมื่อเทียบกับ ถ่าน ไม่มีเทคโนโลยีคูลแพ็ค
ภาพจากกล้องอินฟราเรดของแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่ (เปรียบเทียบกับและไม่มีคูลแพ็ค)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (หมายเหตุ) | หมายเลขคำสั่งซื้อ | เวลาในการชาร์จ AL1860CV | |
---|---|---|---|
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 18 V แบตเตอรี่ (แบบบานเลื่อน) | 2.6 อา | A 1826 LIB | ประมาณ 30 นาที (ขั้นต่ำ 15) |
3.0 อ่า | A 1830 LIB | ประมาณ 35 นาที (ขั้นต่ำ 18) | |
4.0 อ่า | A 1840 LIB | ประมาณ 45 นาที (ขั้นต่ำ 23) | |
เครื่องชาร์จ 14.4 V-18 V Turbo เครื่องชาร์จ | AL 1860 CV | — |
แว่นตานิรภัย (ชนิดเลนส์เดี่ยว) แบบแข็ง
แว่นตาป้องกันที่ปรับปรุง ความแข็ง พื้นผิว เลนส์ อัตราการปิดกั้น UV 90% ANSI Z87.1 สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน EN
ถุงมือหนัง น้ำหนักเบาและทนทานพร้อมความกระชับและแรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยม วัสดุ ระบายอากาศสำหรับปลายนิ้ว
รหัสสินค้า |
---|
A1860LIB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,603.00 | 18V LITHIUM ION BATTERY | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้า(V) | 18 | ชนิด | แบตเตอรี่แพ็ค | ความจุ(อา) | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 781-0300 | รุ่น ได้ | GSB18V-ECN(H)/GSB18V-EC(H)/GSB18VE-2-LI(H)/GSB18V-LIN/GSR18V-LIN/GSR18V-ECN(H)/GSR18V-EC(H)/GSR18VE-2-LI(H)/GSR18V-ECFC2(H) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง