(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
U-1208 |
U-1233 |
U-1234 |
U-1260 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนชั้นวางของ | จำนวนตู้สินค้า (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,232.00 |
CONTAINER RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ขนาดเล็ก 8 ระดับ | T2 × 48 | 507-9292 | 41.3 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 24,638.06 |
CONTAINER RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ขนาดเล็ก 3 ชั้นขนาดใหญ่ 3 ชั้น | T2 × 18 · T5 × 12 | 507-9314 | 39.2 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 28,931.79 |
CONTAINER RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 ชั้นเล็กใหญ่ 3 ชั้น | T2 × 24 · T5 × 12 | 507-9276 | 43 กิโลกรัม | 1 หน่วย | ||
฿ 28,101.94 |
CONTAINER RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ใหญ่ 6 ชั้น | T5 × 24 | 501-8692 | 44.7 กก | 1 หน่วย |
ชั้นวางของแบบลิ้นชัก ด้านเดียว
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ มีให้เลือกสามสีทำให้สามารถจัดเรียงเนื้อหาตามขนาดหรือประเภทได้
· ตัวเครื่อง ทำจาก เหล็กกล้า และ ภาชนะ ทำจาก โพลีโพรพีลีน
·ขา เหล็กฉากยึดชั้นวางของ สามารถยึดภาชนะได้อย่างน่าเชื่อถือ
· ภาชนะ ไม่บิดเบี้ยว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนจากส่วนกลาง
รหัสรุ่น |
---|
U-1208 |
U-1233 |
U-1234 |
U-1260 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนชั้นวางของ | จำนวนตู้สินค้า (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,232.00 |
CONTAINER RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ขนาดเล็ก 8 ระดับ | T2 × 48 | 507-9292 | 41.3 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 24,638.06 |
CONTAINER RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ขนาดเล็ก 3 ชั้นขนาดใหญ่ 3 ชั้น | T2 × 18 · T5 × 12 | 507-9314 | 39.2 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 28,931.79 |
CONTAINER RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 ชั้นเล็กใหญ่ 3 ชั้น | T2 × 24 · T5 × 12 | 507-9276 | 43 กิโลกรัม | 1 หน่วย | ||
฿ 28,101.94 |
CONTAINER RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ใหญ่ 6 ชั้น | T5 × 24 | 501-8692 | 44.7 กก | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง