(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ แบบ TH (มี มือจับ)
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
    ฿ 1,009.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TH-13-GY
TH-19-2-GY
TH-22-GY
TH-37-2-GY
TH-56-GY
TH-59-GY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความจุ (L) ด้านหน้าขนาดภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกด้านใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,009.00

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 280 446 143 13 393 235 115 501-2864 660 1 ชิ้น

฿ 1,303.00

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 280 444 203 19 391 231 180 501-2872 1000 1 ชิ้น

฿ 1,840.00

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 380 610 146 22 540 323 105 405-3109 1350 1 ชิ้น

฿ 2,183.00

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 380 610 206 37 540 320 175 501-2899 1700 1 ชิ้น

฿ 2,711.00

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 418 724 233 54 648 346 219 304-0135 2270 1 ชิ้น

฿ 2,444.58

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 445 543 325 59 468 373 299 304-0143 2350 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีเทา
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถาด ทำรัง
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน
  • OP (ไม่มีสี)
    GY
  • โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    A85
  • คุณสมบัติ 1
    เป็นรังประเภทที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
  • คุณสมบัติ 2
    ข้อต่อฟิตติ้ง / รังสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทการทำรังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
·สามารถซ้อนหรือซ้อนกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ฉากยึด

รหัสรุ่น
TH-13-GY
TH-19-2-GY
TH-22-GY
TH-37-2-GY
TH-56-GY
TH-59-GY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความจุ (L) ด้านหน้าขนาดภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกด้านใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,009.00

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 280 446 143 13 393 235 115 501-2864 660 1 ชิ้น

฿ 1,303.00

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 280 444 203 19 391 231 180 501-2872 1000 1 ชิ้น

฿ 1,840.00

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 380 610 146 22 540 323 105 405-3109 1350 1 ชิ้น

฿ 2,183.00

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 380 610 206 37 540 320 175 501-2899 1700 1 ชิ้น

฿ 2,711.00

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 418 724 233 54 648 346 219 304-0135 2270 1 ชิ้น

฿ 2,444.58

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 445 543 325 59 468 373 299 304-0143 2350 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1