(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SN ภาชนะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 536.90 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SNB4-BL/BL
SNB9-2-BL/BL
SNB9-BL/GLL
SNB9-GL/GLL
SNB13-BL/BL
SNB20-BL/BL
SNB25K-GL/GLL
SNB40-BL/BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความจุ (L) พิมพ์รายละเอียด รายละเอียดสี ด้านหน้าขนาดภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกด้านใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 536.90

NESTINGCONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 220 300 100 4.2 ประเภทการซ้อน รูปทรง ผิดปกติสีต่างกัน สีน้ำเงิน / ฟ้าอ่อน 230 170 87 - 353-1571 370 1 ชิ้น

฿ 977.74

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 279 370 124 8.5 สีเดียวกันประเภทการซ้อน รูปทรง แตกต่างกัน สีน้ำเงิน / ฟ้าอ่อน 298 223 111 ด้านยาว 10 ด้านหนึ่งด้านสั้นทั้งด้าน 12.5 353-1589 720 1 ชิ้น

฿ 860.39

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 272 370 133 9.0 ประเภทการซ้อน รูปทรง ผิดปกติสีต่างกัน ฟ้า / เทาอ่อน 296 221 115 สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 12 353-1597 650 1 ชิ้น

฿ 860.39

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 272 370 133 9.0 ประเภทการซ้อน รูปทรง ผิดปกติสีต่างกัน เทา / เทาอ่อน 296 221 115 สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 12 353-1601 650 1 ชิ้น

฿ 1,015.08

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 301 401 152 13.3 ประเภทการซ้อน รูปทรง ผิดปกติสีต่างกัน สีน้ำเงิน / ฟ้าอ่อน 336 252 135 - 353-1538 840 1 ชิ้น

฿ 1,636.67

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 360 560 142 20.4 สีเดียวกันประเภทการซ้อน รูปทรง แตกต่างกัน สีน้ำเงิน / ฟ้าอ่อน 481 297 116 ประเภท 9S สั้นด้านเดียว 353-1546 1510 1 ชิ้น

฿ 1,785.95

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 325 450 235 24.6 สีเดียวกันประเภทการซ้อน รูปทรง แตกต่างกัน เทา / เทาอ่อน 387 262 220 ประเภท 16M ด้านสั้นหนึ่งด้าน 353-1554 1540 1 ชิ้น

฿ 2,155.27

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 360 560 263 39.0 ประเภทการซ้อน รูปทรง ผิดปกติสีต่างกัน สีน้ำเงิน / ฟ้าอ่อน 480 300 230 31 ประเภท (เชื่อม) 353-1562 1820 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    2 สี
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถาด ทำรัง
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน
  • คุณสมบัติ 1
    สามารถซ้อนกันได้โดยการหมุน 180 องศาและเปลี่ยนทิศทางของสี
  • คุณสมบัติ 2
    มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่เหนือกว่าเมื่อจัดเก็บช่วยขจัดพื้นที่ว่างในกล่อง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ SN ที่อนุญาตให้ซ้อนและซ้อนกันได้
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ ซ้อนที่หมุนได้ 180° เมื่อวางซ้อนกันและเปลี่ยนทิศทางสี
· ประสิทธิภาพการจัดเก็บดีเยี่ยมเมื่อทำรัง และพื้นที่ว่างของกล่องสามารถลดลงได้
· วางซ้อนกันได้ในสีและรูปร่างที่แตกต่างกัน และซ้อนกันได้ในทิศทางตรงกันข้าม
· ประเภทที่แสวงหาประสิทธิภาพการซ้อนและประหยัดพื้นที่ระหว่างการจัดเก็บ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและส่งมอบเนื้อหา

รหัสรุ่น
SNB4-BL/BL
SNB9-2-BL/BL
SNB9-BL/GLL
SNB9-GL/GLL
SNB13-BL/BL
SNB20-BL/BL
SNB25K-GL/GLL
SNB40-BL/BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความจุ (L) พิมพ์รายละเอียด รายละเอียดสี ด้านหน้าขนาดภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกด้านใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 536.90

NESTINGCONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 220 300 100 4.2 ประเภทการซ้อน รูปทรง ผิดปกติสีต่างกัน สีน้ำเงิน / ฟ้าอ่อน 230 170 87 - 353-1571 370 1 ชิ้น

฿ 977.74

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 279 370 124 8.5 สีเดียวกันประเภทการซ้อน รูปทรง แตกต่างกัน สีน้ำเงิน / ฟ้าอ่อน 298 223 111 ด้านยาว 10 ด้านหนึ่งด้านสั้นทั้งด้าน 12.5 353-1589 720 1 ชิ้น

฿ 860.39

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 272 370 133 9.0 ประเภทการซ้อน รูปทรง ผิดปกติสีต่างกัน ฟ้า / เทาอ่อน 296 221 115 สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 12 353-1597 650 1 ชิ้น

฿ 860.39

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 272 370 133 9.0 ประเภทการซ้อน รูปทรง ผิดปกติสีต่างกัน เทา / เทาอ่อน 296 221 115 สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 12 353-1601 650 1 ชิ้น

฿ 1,015.08

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 301 401 152 13.3 ประเภทการซ้อน รูปทรง ผิดปกติสีต่างกัน สีน้ำเงิน / ฟ้าอ่อน 336 252 135 - 353-1538 840 1 ชิ้น

฿ 1,636.67

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 360 560 142 20.4 สีเดียวกันประเภทการซ้อน รูปทรง แตกต่างกัน สีน้ำเงิน / ฟ้าอ่อน 481 297 116 ประเภท 9S สั้นด้านเดียว 353-1546 1510 1 ชิ้น

฿ 1,785.95

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 325 450 235 24.6 สีเดียวกันประเภทการซ้อน รูปทรง แตกต่างกัน เทา / เทาอ่อน 387 262 220 ประเภท 16M ด้านสั้นหนึ่งด้าน 353-1554 1540 1 ชิ้น

฿ 2,155.27

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 360 560 263 39.0 ประเภทการซ้อน รูปทรง ผิดปกติสีต่างกัน สีน้ำเงิน / ฟ้าอ่อน 480 300 230 31 ประเภท (เชื่อม) 353-1562 1820 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1