(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เปตงโกะ กล่องใส่ของแบบพับได้ ( แบบรวม ฝา ตัวเครื่อง ถัง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,145.10 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SKSO-C30B-BL
SKSO-C40B-BL
SKSO-C41A-GRWH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
สี หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,145.10

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 34.1 232 สีน้ำเงิน 493 × 335 × 207 342-5291 1.92 1 ชิ้น

฿ 2,335.23

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 42.5 283 สีน้ำเงิน 493 × 335 × 258 342-5304 2.1 1 ชิ้น

฿ 2,359.68

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 41.9 281 สีเขียว 493 × 335 × 254 342-5312 2.13 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่(มิลลิเมตร)
    530
  • ความลึกขนาดใหญ่(มิลลิเมตร)
    366
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ พับ เก็บได้
  • ความสูงพับขึ้น(มิลลิเมตร)
    67
  • โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว
  • คุณสมบัติ
    ทำจากพลาสติกทั้งหมดรีไซเคิลง่ายและสามารถตรวจสอบเนื้อหาด้วยเครื่องตรวจจับโลหะออกแบบโดยเน้นที่ความสูงเมื่อพับต่ำกว่าประเภททั่วไปถึง 35% ซึ่งส่งผลให้ค่าขนส่งและพื้นที่จัดเก็บลดลงอย่างมาก
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ความจุโหลดสูงสุด(กิโลกรัม)
    15
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

กล่องใส่ของแบบพับได้ ที่บางลงถึง 35% และเบาขึ้นถึง 24%
[คุณสมบัติ]
·ทำจากพลาสติกทั้งหมดเพื่อการรีไซเคิลได้ง่าย
·สามารถตรวจสอบเนื้อหาด้วยเครื่องตรวจจับโลหะได้
·เมื่อพับแล้วความสูงจะต่ำกว่ารุ่นทั่วไปถึง 35% ซึ่งช่วย ข้อต่อลด ต้นทุนการขนส่งและพื้นที่จัดเก็บได้อย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดส่งสินค้า น้ำหนักเบา(ตามแนวทางปฏิบัติสามารถวางซ้อนกันได้ 5 ระดับโดยมีเนื้อหา 15 กก. ต่อ เครื่องวัดระดับน้ำ)

รหัสรุ่น
SKSO-C30B-BL
SKSO-C40B-BL
SKSO-C41A-GRWH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
สี หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,145.10

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 34.1 232 สีน้ำเงิน 493 × 335 × 207 342-5291 1.92 1 ชิ้น

฿ 2,335.23

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 42.5 283 สีน้ำเงิน 493 × 335 × 258 342-5304 2.1 1 ชิ้น

฿ 2,359.68

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 41.9 281 สีเขียว 493 × 335 × 254 342-5312 2.13 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1