(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องใส่ของแบบพับได้ (รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.)
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
    ฿ 3,555.60 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CB-76NRT-B
CB-76NRTL-B
CB-76NRTL-OPEN-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,555.60

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 3.28 412-9938 1 ชิ้น

฿ 4,003.17

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 3.3 412-9946 1 ชิ้น

฿ 3,741.03

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 2.9 412-9954 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(L)
    75
  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    650
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    440
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    327
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ พับ เก็บได้
  • หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร)
    600 × 405 × 305
  • ความสูงพับขึ้น(มิลลิเมตร)
    77
  • คุณสมบัติ
    สะดวกในการหยิบสินค้าเพราะสามารถนำเข้าและออกได้ในขณะที่วางซ้อนกันและจัดเก็บ
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ความจุโหลดสูงสุด(กิโลกรัม)
    15
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สะดวกในการหยิบเนื่องจากสามารถใส่หรือนำผลิตภัณฑ์ออกได้ในขณะที่อยู่ใน สถานะ จัดเก็บแบบซ้อนกัน

รหัสรุ่น
CB-76NRT-B
CB-76NRTL-B
CB-76NRTL-OPEN-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,555.60

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 3.28 412-9938 1 ชิ้น

฿ 4,003.17

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 3.3 412-9946 1 ชิ้น

฿ 3,741.03

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 2.9 412-9954 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1