(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TR-TP331-DB |
TR-TP332-DB |
TR-TP3425-DB |
TR-TP342-DB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูงภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 512.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 335 | 103 | 8 | 290 | 80 | 329-1154 | 770 | 1 ชิ้น | ||
฿ 666.04 |
BOXTYPECONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 335 | 195 | 17 | 290 | 173 | 329-1162 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,202.54 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 503 | 241 | 32 | 458 | 218 | 329-1189 | 1730 | 1 ชิ้น | ||
฿ 920.14 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 503 | 195 | 26 | 458 | 173 | 329-1171 | 1160 | 1 ชิ้น |
ภาชนะ มีก้นแบนด้านในและ มาตรฐาน TP
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับ บริษัท ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็น ภาชนะ ที่ใช้ วัสดุ รีไซเคิล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับจัดเก็บและจัดส่ง
·สำหรับโรงงาน โกดัง อุตสาหกรรมรถยนต์ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TR-TP331-DB |
TR-TP332-DB |
TR-TP3425-DB |
TR-TP342-DB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูงภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 512.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 335 | 103 | 8 | 290 | 80 | 329-1154 | 770 | 1 ชิ้น | ||
฿ 666.04 |
BOXTYPECONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 335 | 195 | 17 | 290 | 173 | 329-1162 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,202.54 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 503 | 241 | 32 | 458 | 218 | 329-1189 | 1730 | 1 ชิ้น | ||
฿ 920.14 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 503 | 195 | 26 | 458 | 173 | 329-1171 | 1160 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง