(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ L-Type (ตื้น)
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
    ฿ 585.92 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
L-2-2-B
L-2-2-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 588.92

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน 501-2368 1 ชิ้น

฿ 585.92

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง 501-2376 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    451
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    298
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    45
  • ความจุ(L)
    5
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ ประเภทกล่อง
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    434
  • ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก(มิลลิเมตร)
    281
  • ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง(มิลลิเมตร)
    33
  • มวล(ก.)
    490
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ ประเภทซ้อน.
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการซ้อนที่สามารถใช้ได้เมื่อวางซ้อนกัน
· วัสดุ/ การขัดเงา:โพลีโพรพีลีน (PP)

รหัสรุ่น
L-2-2-B
L-2-2-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 588.92

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน 501-2368 1 ชิ้น

฿ 585.92

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง 501-2376 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1