(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ ประเภท PZ
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
    ฿ 299.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PZ1ASKB-TMB
PZ1ATM-TM
PZ2BSKB-TMB
PZ2BTM-TM
PZ3CSKB-TMB
PZ3CTM-TM
PZ-0001-B
PZ-0002-B
PZ-0003-B
PZ-1001-F-B
PZ-1002-F-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
สี อื่น ๆ ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
ด้ามจับ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ภาชนะ เข้ากันได้ รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,093.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 510 350 200 27 สีน้ำเงิน - 458 306 180 PZ-4001 - สีฟ้าใส 387-0642 1750 1 ชิ้น

฿ 2,093.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 510 350 200 27 ขาว - 458 306 180 PZ-4001 - ใส 387-0651 1750 1 ชิ้น

฿ 892.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 350 255 100 6 สีน้ำเงิน - 306 214 86 PZ-4001 - สีฟ้าใส 387-0669 630 1 ชิ้น

฿ 808.38

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 350 255 100 6 ขาว - 306 214 86 PZ-4001 - ใส 387-0677 630 1 ชิ้น

฿ 1,654.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 510 350 130 17 สีน้ำเงิน - 458 306 111 PZ-4001 - สีฟ้าใส 387-0685 1300 1 ชิ้น

฿ 1,647.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 510 350 130 17 ขาว - 458 306 111 PZ-4001 - ใส 387-0693 1300 1 ชิ้น

฿ 2,098.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 510 350 200 27 สีน้ำเงิน - 458 306 180 PZ-4001 - สีน้ำเงิน 501-2139 1750 1 ชิ้น

฿ 767.26

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 350 255 100 6 สีน้ำเงิน - 306 214 86 PZ-4001 - สีน้ำเงิน 501-2147 630 1 ชิ้น

฿ 1,647.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 510 350 130 17 สีน้ำเงิน - 458 306 111 PZ-4001 - สีน้ำเงิน 501-2155 1300 1 ชิ้น

฿ 914.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 518 358 33.5 - สีน้ำเงิน ตัวเลือก - - - - PZ-0001, PZ-0003 - 334-9501 560 1 ชิ้น

฿ 299.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 357 262 24 - สีน้ำเงิน ตัวเลือก - - - - PZ-0002 - 423-9881 220 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ ประเภทกล่องซ้อน.
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการซ้อน
·สามารถโหลดได้อย่างแม่นยำสำหรับ พาเลท แบบเหลี่ยม 1,100
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บและการขนส่งประเภทต่างๆ
* ผลิตภัณฑ์ นี้มีเฉพาะ ตัวเครื่อง หลักต้องซื้อฝาปิดแยกต่างหาก

รหัสรุ่น
PZ1ASKB-TMB
PZ1ATM-TM
PZ2BSKB-TMB
PZ2BTM-TM
PZ3CSKB-TMB
PZ3CTM-TM
PZ-0001-B
PZ-0002-B
PZ-0003-B
PZ-1001-F-B
PZ-1002-F-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
สี อื่น ๆ ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
ด้ามจับ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ภาชนะ เข้ากันได้ รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,093.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 510 350 200 27 สีน้ำเงิน - 458 306 180 PZ-4001 - สีฟ้าใส 387-0642 1750 1 ชิ้น

฿ 2,093.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 510 350 200 27 ขาว - 458 306 180 PZ-4001 - ใส 387-0651 1750 1 ชิ้น

฿ 892.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 350 255 100 6 สีน้ำเงิน - 306 214 86 PZ-4001 - สีฟ้าใส 387-0669 630 1 ชิ้น

฿ 808.38

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 350 255 100 6 ขาว - 306 214 86 PZ-4001 - ใส 387-0677 630 1 ชิ้น

฿ 1,654.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 510 350 130 17 สีน้ำเงิน - 458 306 111 PZ-4001 - สีฟ้าใส 387-0685 1300 1 ชิ้น

฿ 1,647.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 510 350 130 17 ขาว - 458 306 111 PZ-4001 - ใส 387-0693 1300 1 ชิ้น

฿ 2,098.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 510 350 200 27 สีน้ำเงิน - 458 306 180 PZ-4001 - สีน้ำเงิน 501-2139 1750 1 ชิ้น

฿ 767.26

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 350 255 100 6 สีน้ำเงิน - 306 214 86 PZ-4001 - สีน้ำเงิน 501-2147 630 1 ชิ้น

฿ 1,647.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 510 350 130 17 สีน้ำเงิน - 458 306 111 PZ-4001 - สีน้ำเงิน 501-2155 1300 1 ชิ้น

฿ 914.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 518 358 33.5 - สีน้ำเงิน ตัวเลือก - - - - PZ-0001, PZ-0003 - 334-9501 560 1 ชิ้น

฿ 299.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 357 262 24 - สีน้ำเงิน ตัวเลือก - - - - PZ-0002 - 423-9881 220 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1