(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ภาชนะ เครื่องวัดระดับน้ำ สีเขียว ( วัสดุ รีไซเคิล 100%)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 386.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GL321
GL3215
GL531
GL5315
GLF32
GLF53
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) อื่น ๆ ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
ด้ามจับ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ภาชนะ เข้ากันได้ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 567.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 366 265 125 8 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล ของเสีย กล่องพลาสติก - 310.5 209.5 110 TP-003/110 · QR-01/22 - 387-0588 770 1 ชิ้น

฿ 673.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 366 265 160 11 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล ของเสีย กล่องพลาสติก - 310.5 209.5 145 TP-003/110 · QR-01/22 - 387-0596 890 1 ชิ้น

฿ 987.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 530 366 125 18 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล ของเสีย กล่องพลาสติก - 474.5 310.5 110 TP-003/110 · QR-01/22 · TS - 387-0600 1330 1 ชิ้น

฿ 1,274.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 530 366 160 24 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล ของเสีย กล่องพลาสติก - 474.5 310.5 145 TP-003/110 · QR-01/22 · TS - 387-0618 1420 1 ชิ้น

฿ 386.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 366 265 22 - โพลีโพรพีลีน (PP) ตัวเลือก - - - - GL-321 ·GL-3215 387-0626 260 1 ชิ้น

฿ 483.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 530 366 22 - โพลีโพรพีลีน (PP) ตัวเลือก - - - - GL-531 ·GL-5315 387-0634 480 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ "ฉลากเขียว" ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการ งานขึ้นรูป แซนวิช
[คุณสมบัติ]
·วัตถุดิบ วัสดุ ใช้ ได้แก่ วัสดุ รีไซเคิลเช่นบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากครัวเรือนและ ของเสีย พลาสติกจาก บริษัท ต่างๆ
· ภาชนะ คุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
·ประเภทการซ้อน
· โมดูล สมบูรณ์แบบสำหรับ พาเลท แบบเหลี่ยม 1100
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนส่งสินค้าและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
·กล่องสำหรับจัดระเบียบ เครื่องมือ

รหัสรุ่น
GL321
GL3215
GL531
GL5315
GLF32
GLF53
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) อื่น ๆ ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
ด้ามจับ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ภาชนะ เข้ากันได้ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 567.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 366 265 125 8 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล ของเสีย กล่องพลาสติก - 310.5 209.5 110 TP-003/110 · QR-01/22 - 387-0588 770 1 ชิ้น

฿ 673.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 366 265 160 11 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล ของเสีย กล่องพลาสติก - 310.5 209.5 145 TP-003/110 · QR-01/22 - 387-0596 890 1 ชิ้น

฿ 987.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 530 366 125 18 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล ของเสีย กล่องพลาสติก - 474.5 310.5 110 TP-003/110 · QR-01/22 · TS - 387-0600 1330 1 ชิ้น

฿ 1,274.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 530 366 160 24 โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล ของเสีย กล่องพลาสติก - 474.5 310.5 145 TP-003/110 · QR-01/22 · TS - 387-0618 1420 1 ชิ้น

฿ 386.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 366 265 22 - โพลีโพรพีลีน (PP) ตัวเลือก - - - - GL-321 ·GL-3215 387-0626 260 1 ชิ้น

฿ 483.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 530 366 22 - โพลีโพรพีลีน (PP) ตัวเลือก - - - - GL-531 ·GL-5315 387-0634 480 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1