(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SK-2S-BL |
SK-2S-GLL |
SK-2S-YE |
SK-3S-BL |
SK-3S-GLL |
SK-3S-YE |
SKBU-1N-BL |
SKBU-1N-GLL |
SKBU-1N-YE |
SKBU-2N-BL |
SKBU-2N-GLL |
SKBU-2N-YE |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้าของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความลึกของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูงของเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
สี | ประเภทรายละเอียด | ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง (มิลลิเมตร) |
ด้ามจับ บัตรที่ รองรับการใช้งาน | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231.64 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 194 | 146 | 81 | 1.6 | สีน้ำเงิน | ประเภทกล่อง | 160 | 119 | 70 | ทั้งด้านยาว 130 แบบทั้งด้านสั้น 13 แบบ | สีน้ำเงิน | 342-3867 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 226.88 |
BOXTYPECONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 194 | 146 | 81 | 1.6 | สีเทา | ประเภทกล่อง | 160 | 119 | 70 | ทั้งด้านยาว 130 แบบทั้งด้านสั้น 13 แบบ | แสงสีเทา | 342-3875 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 203.34 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 194 | 146 | 81 | 1.6 | สีเหลือง | ประเภทกล่อง | 160 | 119 | 70 | ทั้งด้านยาว 130 แบบทั้งด้านสั้น 13 แบบ | สีเหลือง | 342-3883 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 314.02 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 267 | 164 | 95 | 2.9 | สีน้ำเงิน | ประเภทกล่อง | 232 | 133 | 83 | แบบสั้นทั้งสองข้าง 12.5 | สีน้ำเงิน | 342-4146 | 205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 314.02 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 267 | 164 | 95 | 2.9 | สีเทา | ประเภทกล่อง | 232 | 133 | 83 | แบบสั้นทั้งสองข้าง 12.5 | แสงสีเทา | 342-4154 | 205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 281.67 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 267 | 164 | 95 | 2.9 | สีเหลือง | ประเภทกล่อง | 232 | 133 | 83 | แบบสั้นทั้งสองข้าง 12.5 | สีเหลือง | 342-4162 | 205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 172.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155 | 117 | 80 | 0.8 | สีน้ำเงิน | ประเภทถัง | 121 | 81 | 71 | - | สีน้ำเงิน | 342-4839 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 172.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155 | 117 | 80 | 0.8 | สีเทา | ประเภทถัง | 121 | 81 | 71 | - | แสงสีเทา | 342-4847 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 172.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155 | 117 | 80 | 0.8 | สีเหลือง | ประเภทถัง | 121 | 81 | 71 | - | สีเหลือง | 342-4855 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 217.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 232 | 154 | 80 | 1.9 | สีน้ำเงิน | ประเภทถัง | 194 | 120 | 71 | สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 13 | สีน้ำเงิน | 342-4871 | 140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 217.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 232 | 154 | 80 | 1.9 | สีเทา | ประเภทถัง | 194 | 120 | 71 | สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 13 | แสงสีเทา | 342-4880 | 140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 217.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 232 | 154 | 80 | 1.9 | สีเหลือง | ประเภทถัง | 194 | 120 | 71 | สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 13 | สีเหลือง | 342-4898 | 140 | 1 ชิ้น |
ภาชนะประเภทรังที่มีพื้นผิวเรียบเหมาะสำหรับสินค้าชิ้นเล็ก ๆ
[คุณสมบัติ]
· สามารถวางซ้อนกันได้เมื่อไม่ใช้งาน ทำให้กล่องคอนเทนเนอร์ประเภทนี้ประหยัดพื้นที่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ถังน้ำ อาทิตย์ 3 N, 4 N และ 5 N สามารถเก็บไว้ในซีรีส์ Oricon 50B ได้อย่างสมบูรณ์แบบประหยัดพื้นที่
· การจัดเรียงสินค้าขนาดเล็กและป้องกันการจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง
รหัสรุ่น |
---|
SK-2S-BL |
SK-2S-GLL |
SK-2S-YE |
SK-3S-BL |
SK-3S-GLL |
SK-3S-YE |
SKBU-1N-BL |
SKBU-1N-GLL |
SKBU-1N-YE |
SKBU-2N-BL |
SKBU-2N-GLL |
SKBU-2N-YE |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้าของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความลึกของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูงของเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
สี | ประเภทรายละเอียด | ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง (มิลลิเมตร) |
ด้ามจับ บัตรที่ รองรับการใช้งาน | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231.64 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 194 | 146 | 81 | 1.6 | สีน้ำเงิน | ประเภทกล่อง | 160 | 119 | 70 | ทั้งด้านยาว 130 แบบทั้งด้านสั้น 13 แบบ | สีน้ำเงิน | 342-3867 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 226.88 |
BOXTYPECONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 194 | 146 | 81 | 1.6 | สีเทา | ประเภทกล่อง | 160 | 119 | 70 | ทั้งด้านยาว 130 แบบทั้งด้านสั้น 13 แบบ | แสงสีเทา | 342-3875 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 203.34 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 194 | 146 | 81 | 1.6 | สีเหลือง | ประเภทกล่อง | 160 | 119 | 70 | ทั้งด้านยาว 130 แบบทั้งด้านสั้น 13 แบบ | สีเหลือง | 342-3883 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 314.02 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 267 | 164 | 95 | 2.9 | สีน้ำเงิน | ประเภทกล่อง | 232 | 133 | 83 | แบบสั้นทั้งสองข้าง 12.5 | สีน้ำเงิน | 342-4146 | 205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 314.02 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 267 | 164 | 95 | 2.9 | สีเทา | ประเภทกล่อง | 232 | 133 | 83 | แบบสั้นทั้งสองข้าง 12.5 | แสงสีเทา | 342-4154 | 205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 281.67 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 267 | 164 | 95 | 2.9 | สีเหลือง | ประเภทกล่อง | 232 | 133 | 83 | แบบสั้นทั้งสองข้าง 12.5 | สีเหลือง | 342-4162 | 205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 172.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155 | 117 | 80 | 0.8 | สีน้ำเงิน | ประเภทถัง | 121 | 81 | 71 | - | สีน้ำเงิน | 342-4839 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 172.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155 | 117 | 80 | 0.8 | สีเทา | ประเภทถัง | 121 | 81 | 71 | - | แสงสีเทา | 342-4847 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 172.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155 | 117 | 80 | 0.8 | สีเหลือง | ประเภทถัง | 121 | 81 | 71 | - | สีเหลือง | 342-4855 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 217.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 232 | 154 | 80 | 1.9 | สีน้ำเงิน | ประเภทถัง | 194 | 120 | 71 | สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 13 | สีน้ำเงิน | 342-4871 | 140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 217.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 232 | 154 | 80 | 1.9 | สีเทา | ประเภทถัง | 194 | 120 | 71 | สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 13 | แสงสีเทา | 342-4880 | 140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 217.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 232 | 154 | 80 | 1.9 | สีเหลือง | ประเภทถัง | 194 | 120 | 71 | สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 13 | สีเหลือง | 342-4898 | 140 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง