(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ST-6-0.5 |
ST-6-1.0 |
ST-6-1.3 |
ST-6-2.0 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณการไหลของของเหลว (มิลลิลิตร / นาที) |
ความกว้างของ แพทเทิร์น (มิลลิเมตร) |
ขนาด อนุภาค (ไมโครเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,414.08 |
AUTOMATIC SPRAY GUNS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0 ถึง 62 | 260 | 28 | 464-7769 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,669.00 |
AUTOMATIC SPRAY GUNS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 0 ถึง 200 | 360 | 39 | 464-7777 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,300.00 |
AUTOMATIC SPRAY GUNS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.3 | 0 ถึง 390 | 420 | 43 | 464-7785 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,669.00 |
AUTOMATIC SPRAY GUNS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 0 ถึง 570 | 460 | 47 | 464-7793 | 1 หน่วย |
ปืนพ่นแบบอัตโนมัติ ที่สามารถพ่นได้ทั้งหมอก ละเอียด และ หยาบ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ 2 สายยางอากาศ
· ระบบ แยกอากาศและ ระบบ แยกอากาศด้วยลูกสูบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการพ่น การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หลายประเภท (ป้องกัน เศษตัด) และ การหล่อลื่น
รหัสรุ่น |
---|
ST-6-0.5 |
ST-6-1.0 |
ST-6-1.3 |
ST-6-2.0 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณการไหลของของเหลว (มิลลิลิตร / นาที) |
ความกว้างของ แพทเทิร์น (มิลลิเมตร) |
ขนาด อนุภาค (ไมโครเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,414.08 |
AUTOMATIC SPRAY GUNS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0 ถึง 62 | 260 | 28 | 464-7769 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,669.00 |
AUTOMATIC SPRAY GUNS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 0 ถึง 200 | 360 | 39 | 464-7777 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,300.00 |
AUTOMATIC SPRAY GUNS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.3 | 0 ถึง 390 | 420 | 43 | 464-7785 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,669.00 |
AUTOMATIC SPRAY GUNS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 0 ถึง 570 | 460 | 47 | 464-7793 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง