(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แบบใช้ไฟฟ้า ฆ่าแมลง ไฟฟ้า (กลางแจ้ง)

แบบใช้ไฟฟ้า ฆ่าแมลง ไฟฟ้า (กลางแจ้ง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AS-020

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    นักฆ่าแมลง
  • การใช้พลังงาน(W)
    50
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ(ตารางเมตร)
    150 ถึง 300
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    800
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    323
  • มิติ ตัวเครื่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    303
  • รหัสของทรัสโก้
    455-0366
  • มวล
    16000 กรัม
  • แมลงดึงดูดหลอดไฟ
    FL20SBL, 20 W (2 หลอด)
  • สเปค
    พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
AS-020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 44,774.05

INSECT KILLERS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    นักฆ่าแมลง
  • การใช้พลังงาน(W)
    50
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ(ตารางเมตร)
    150 ถึง 300
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    800
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    323
  • มิติ ตัวเครื่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    303
  • รหัสของทรัสโก้
    455-0366
  • มวล
    16000 กรัม
  • แมลงดึงดูดหลอดไฟ
    FL20SBL, 20 W (2 หลอด)
  • สเปค
    พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AS-020

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    นักฆ่าแมลง
  • การใช้พลังงาน(W)
    50
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ(ตารางเมตร)
    150 ถึง 300
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    800
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    323
  • มิติ ตัวเครื่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    303
  • รหัสของทรัสโก้
    455-0366
  • มวล
    16000 กรัม
  • แมลงดึงดูดหลอดไฟ
    FL20SBL, 20 W (2 หลอด)
  • สเปค
    พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
AS-020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 44,774.05

INSECT KILLERS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เชิญด้วยศัตรูพืชที่ต้องการโดย แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตอุลตร้าไวโอเล็ต (ยูวี) 365 นาโนเมตรเกิดจากไฟฟ้าแรงสูง
● เครื่องมือ นี้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและไม่มีอันตราย

สเปค

● พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (m2): 150 ถึง 300
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): เฟสเดียว 100
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 50
● แมลงดึงดูดแสง: FL20SBL, 20W (2 หลอด)
● พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย