(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเป็น อะลูมิเนียม อัดขึ้นรูปจึงทนทานต่อ สนิม และ น้ำหนักเบา ทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
TAK-9 |
TAK-18 |
TAK-27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง x ลึก x สูง (มม.) | จำนวนร่ม | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,109.00 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 × 300 × 500 | 9 | 261-1538 | 2100 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,534.00 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 560 × 300 × 500 | 18 | 261-1546 | 2900 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,982.00 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 819 × 300 × 500 | 27 | 261-1554 | 3900 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ที่วางร่ม | วัสดุ | อื่น ๆ | คุณสมบัติ | เนื่องจากเป็น อะลูมิเนียม อัดขึ้นรูปจึงทนทานต่อ สนิม และ น้ำหนักเบา จึงเคลื่อนย้ายได้ง่ายเช่นกัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เฟรม | วัสดุ อะลูมิเนียม วัสดุอัดรีด | น้ำที่ได้รับ วัสดุ กระทะ | เรซิ่น ABS | วัสดุ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | เรซิ่น ABS |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง